LEF56-d6-F38-h17
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef56.prj},{NB=LEF56-d6-F38-h17},{CODE=LEF56},{TYPE=General transmission seat, narrow gauge type},{MAT=cast iron},{SUR=Blackening},{DD=6},{F=38},{LINK=webxxx},{PPATH=lef56/assem/lef56_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF56 - Screw support assembly, combined drive seat, narrow gauge type
Bill of material
LEF56-d6-F38-h17
code
LEF56
type
General transmission seat, narrow gauge type
Material
cast iron
Surface treatment
Blackening
d (Applicable screw shaft diameter)
6
8
10
12
15
20
6
8
10
12
15
20
Applicable motor flange
38
40
38
40
Center height
17
mm
Applicable motor type
servo motor
Support component model
LEB04-6
D1
30.0
mm
PCD
45.0
mm
M
M3
mm
D
28
mm
L
61
mm
L1
7
mm
B
52
mm
P
41
mm
T
26.0
mm
S
5.5
mm
Q
9.5
mm
t
2
mm
E
19
mm
E1
20
mm
Z
5
mm
D2
28
J
54
mm
T2
4.5
mm
T3
22.0
mm
T4
5.0
mm
Recommended screw support on the support side
LEB31-8
Recommended motor specifications-stop specifications
30.0
Recommended motor specifications-install P.C.D
45.0
Recommended motor specifications-mounting holes
∅3.4
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성