??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEF56 - 丝杠支座组件 组合型传动座 窄轨型
明细表
LEF56-d6-F38-h17
代码
LEF56
类型
一般型传动座,窄轨型
材质
铸铁
表面处理
发黑
d(适用丝杆轴径)
适用电机法兰
中心高
17 mm
适用电机类型
伺服电机
支座组件型号
LEB04-6
D1
30.0 mm
PCD
45.0 mm
M
M3 mm
D
28 mm
L
61 mm
L1
7 mm
B
52 mm
P
41 mm
T
26.0 mm
S
5.5 mm
Q
9.5 mm
t
2 mm
E
19 mm
E1
20 mm
Z
5 mm
D2
28
J
54 mm
T2
4.5 mm
T3
22.0 mm
T4
5.0 mm
支撑侧建议丝杠支座
LEB31-8
建议电机规格-止口规格
30.0
建议电机规格-安装P.C.D
45.0
建议电机规格-安装孔
∅3.4
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型