LEF50-d0608-F38-h15.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef50.prj},{NB=LEF50-d0608-F38-h15.5},{CODE=LEF50},{TYPE=General transmission seat, low and narrow gauge type},{MAT=cast iron},{SUR=Blackening},{DD=0608},{F=38},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF50 - Screw bearing assembly, general drive seat, low and narrow gauge type
Bill of material
LEF50-d0608-F38-h15.5
code
LEF50
type
General transmission seat, low and narrow gauge type
Material
cast iron
Surface treatment
Blackening
d (Applicable screw shaft diameter)
0608
1012
15
20
20A
0608
1012
15
20
20A
Applicable motor flange
38
40
38
40
h
15.5
mm
Applicable motor type
servo motor
D1
30.0
mm
PCD
45.0
mm
M
M3
mm
D
28
mm
p.c.d
34
mm
A
38.0
mm
M1
M3
mm
L
61
mm
B
52
mm
P
41
mm
T
26.0
mm
S
5.5
mm
Q
9.5
mm
t
2
mm
E
19
mm
E1
20
mm
Z
5
mm
D2
28.0
mm
J
54
mm
Suggested screw support on the fixed side
LEB04-6/8
Recommended screw support on the support side
LEB77-8
Recommended motor specifications-stop specifications
30.0
Recommended motor specifications-install P.C.D
45.0
Recommended motor specifications-mounting holes
∅3.4
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성