국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LEF35-d25-F100A-h48
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef35.prj},{NB=LEF35-d25-F100A-h48},{CODE=LEF35},{TYPE=Integrated transmission seat/long height type},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Black},{DD=25},{F=100A},{HH=48},{D2=72},{TT1=11},{TT2=2},{LINK=webxxx},{PPATH=lef35/assem/lef35_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF35 - Screw bearing assembly/long height type/integrated transmission seat
Bill of material
LEF35-d25-F100A-h48
code
LEF35
tpye
Integrated transmission seat/long height type
1 material
cast iron
3,4,6 material
S45C
Surface treatment
Black
d (applicable screw shaft diameter)
25
25
mm
Applicable motor flange
100A
100
126
130
100A
100
126
130
h (center height)
48
51
48
51
mm
Applicable motor type
servo motor
D1
95
mm
PCD
115.0
mm
M
M6
mm
Z
10
mm
D2
72
mm
B
130
mm
P
102
mm
L
170
mm
J
150
mm
E
70
mm
E1
76
mm
S
14
mm
Q
20
mm
t1
11
t2
2
H
86
mm
H1
67
mm
W1
76
mm
T2
11
mm
T3
59
mm
T4
14
mm
M1
M25x1.5
mm
Recommended screw support (support side)
LEB71-25
Recommended motor specifications (end stop specifications)
95
mm
Recommended motor specifications (PCD installation)
115
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성