??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEF30 - 丝杠支座组件·整合型传动座·方高型
明细表
LEF30-d15-F86-h30
代码
LEF30
类型
整合型传动座,方高型
1 材质
铸铁
3,4,6材质
S45C
表面处理
黑色
d(适用丝杠轴径)
mm
适用电机法兰
h(中心高度)
mm
适用电机类型
Stepper motor
PCD
98.4 mm
M
M6 mm
Z
8 mm
D2
59 mm
B
100 mm
P
75 mm
L
141 mm
J
125 mm
E
71 mm
E1
50 mm
S
11 mm
Q
17 mm
TT1
10 mm
TT2
5 mm
H
58 mm
H1
45 mm
W1
56 mm
T1
22 mm
T2
9 mm
T3
47 mm
T4
9 mm
M1
M15x1.0 mm
建议丝杠支座(支撑侧)
LEB31-15
建议电机规格(止口规格)
73 mm
建议电机规格(安装PCD)
98.4 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型