??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEF15 - 丝杠支座组件 整合型传动座 宽型
明细表
LEF15-d15-F57-h30
代码
LEF15
类型
整合型传动座,宽型
1 材质
铸铁
3,4,6材质
S45C
表面处理
发黑
d
15 mm
F
mm
h
mm
适用电机类型
步进电机
D1
38.1 mm
P.C.D
66.7 mm
M
M4 mm
Z
6 mm
D2
36 mm
B
80 mm
P
60 mm
L
98 mm
J
平底 mm
E
38.5 mm
E1
46 mm
S
11 mm
Q
17 mm
TT1
10 mm
TT2
1 mm
H
50 mm
H1
35 mm
W1
40 mm
T1
22 mm
T2
6 mm
T3
36 mm
T4
10 mm
M1
M15x1.0 mm
支撑侧建议丝杠支座
LEB31-15
止口规格建议电机规格
38.1 mm
安装P.C.D建议电机规格
66.7 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型