국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LEF01-d10-F60-h20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef01.prj},{NB=LEF01-d10-F60-h20},{CODE=LEF01},{TYPE=Integrated transmission seat, standard type},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{DD=10},{F=60},{HH=20},{Z=6},{D2=36},{L=83},{E=32},{E1=40},{TT=2},{W1=34},{T2=5},{T3=29.5},{T4=5.5},{LINK=webxxx},{PPATH=lef01/assem/lef01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF01 - Screw support assembly Integrated drive base Standard type
Bill of material
LEF01-d10-F60-h20
code
LEF01
type
Integrated transmission seat, standard type
1 material
cast iron
3,4,6 material
S45C
mm
Surface treatment (drive base body, pressure plate, spacer ring, lock nut)
Blackening
d (Applicable screw shaft diameter)
10
12
10
12
mm
Applicable motor flange
60
60S
60
60S
h (center height)
20
25
20
25
mm
Applicable motor type
servo motor
D1
50.0
mm
P.C.D
70.0
mm
M
M5
mm
Z
6
mm
D2
36
mm
B
63
mm
P
50
mm
L
83
mm
J
74
mm
E
32
mm
E1
40
mm
S
6.6
mm
Q
11.0
mm
t
2
mm
H
37
mm
H1
21
mm
W1
34
mm
T1
16
mm
T2
5
mm
T3
29.5
mm
T4
5.5
mm
M1
M10x1.0
mm
Recommended screw support (support side)
LEB77-10
Recommended motor specifications (stop specifications)
50.0
mm
Recommended motor specifications (install P.C.D)
70.0
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성