LEDT270-W
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임유닛/케이스용LED조명
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/47_al_frame_units/ledt.prj},{NB=LEDT270-W},{TYPE=LEDT},{P=270},{COLOR=W(White)},{MATMB=Aluminum},{MATCV=Polycarbonate},{MATB=304 Stainless Steel},{MATCB=PVC},{STMB=Anodize},{STCV=Fog Surface Treatment },{L=286},{ILW05=720},{ILW1=220},{LF=430},{IV=DC24},{IC=260},{PC=6.2},{TS=-10~45},{CT=5000},{PG=IP50},{LDA=About 110},{MASS=280}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LEDT - LED조명-박형타입-
BOM
LEDT270-W
형식
LEDT270-W
LEDT270-W
P
270
270
mm
색상
W(백색)
본체재질
알루미늄
표면커버재질
폴리카보네이트
볼트재질
SUS304
케이블재질
PVC
본체표면처리
알루마이트 처리
표면커버표면처리
표면처리
L
286
286
mm
조도 백색 lx/0.5m
720
720
lx
조도 백색 lx/1.0m
220
220
lx
광속
430
430
lm
입력전압
DC24
V
입력전류
260
260
mA
소비전력
6.2
6.2
W
온도범위
-10~45
deg
색온도
5000
K
보호등급(IP규격)
IP50
배광각도
약110
deg
질량
280
280
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성