??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LEDP - Luci LED -Spot-
Lista materiale
LEDP1
Codice componente
LEDP1
N.
1
Colore
Bianco
Illuminamento bianco lx/0.5m
6120 lx
Illuminamento bianco lx/1.0m
1572 lx
Flusso luminoso
400 lm
Tensione di ingresso
DC24+/-10% V
Corrente di ingresso
350 mA
Consumo energetico
5 W
Intervallo di temperatura
0~40 deg
Temperatura colore
6500 K
Grado protezione (IP standard)
IP65 (Solo involucro)
Angolo di distribuzione luce
20 deg
Diametro cavo
7~8.5 mm
Massa
1800 g
Accessori
Vite a testa cilindrica bombata M6-35
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD