??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LEDP - LED-Licht -Punktleuchte-
Stückliste
LEDP1
Teilenummer
LEDP1
Nr.
1
Farbe
weiß
Beleuchtung weiß lx/0.5m
6120 lx
Beleuchtung weiß lx/1.0m
1572 lx
Lichtstrom
400 lm
Eingangsspannung
DC24+/-10% V
Eingangsstrom
350 mA
Leistungsaufnahme
5 W
Temperaturbereich
0~40 deg
Farbtemperatur
6500 K
Schutzart (IP-Standard)
IP65 (nur oberes Gehäuse)
Raumwinkel
20 deg
Kabeldurchmesser
7~8.5 mm
Gewicht
1800 g
Zubehör
Linsenkopfschraube M6-35
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen