??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LEDP - LED照明 -大型スポットタイプ-
部品表
LEDP1
型番
LEDP1
No.
1
照度 白色 lx/0.5m
6120 lx
照度 白色 lx/1.0m
1572 lx
光束
400 lm
入力電圧
DC24+/-10% V
入力電流
350 mA
消費電力
5 W
温度範囲
0~40 deg
色温度
6500 K
保護等級(IP規格)
IP65(ヘッドケースのみ)
配光角度
20 deg
対応ケーブル径
7~8.5 mm
質量
1800 g
付属品
ナベ小ネジ M6・35
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)