??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LEDP - DEL-Type à spot-
Nomenclature
LEDP1
Réf. pièce
LEDP1
1
Couleur
Blanc
Blanc lumineux lx/0.5m
6120 lx
Blanc lumineux lx/1.0m
1572 lx
Flux lumineux
400 lm
Tension d'entrée
DC24+/-10% V
Courant d'entrée
350 mA
Consommation d'énergie
5 W
Durée de température
0~40 deg
Température de couleur
6500 K
Niveau de protection (IP standard)
IP65 (boîtier de tête uniquement)
Angle de distribution de la lumière
20 deg
Diamètres des câbles
7~8.5 mm
Masse
1800 g
Accessoires
Vis à tête cylindrique M6-35
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés