??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LEDL - 锥形-磁座式/面板式-鹅颈式照明灯
Bill of material
LEDL-300-E
Bestellnummer
CODE
类型
锥形
固定方式
径长
mm
输入电压
额定电流
0.11A
功率
3 W
光通量
300 LM
色温
6000~6500K正白
外置线长
1500mm
PDF
ledl.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models