您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
LECL-2-D-B-RG-D60
A&T-3D Gallery
zonghe
leddeng
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/leddeng/lecl.prj},{NB=LECL-2-D-B-RG-D60},{CODE=LECL},{LX=多层多色警示灯},{DTCL=ABS},{YSCS=2},{AZFS=D},{GN=B},{JXFS=电源直接输入型(共正/共负通用)},{YSSX=RG},{YSSX1='RG'},{DZZJ=60},{DZZJ1='60','70'},{EDDY=DC 24V},{PDF=lecl.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LECL - 多层多色警示灯
Bill of material
LECL-2-D-B-RG-D60
Bestellnummer
LECL-2-D-B-RG-D60
LECL-2-D-B-RG-D60
CODE
LECL
类型
多层多色警示灯
灯体材料
ABS
颜色层数
2
2
安装方式
D
H
D
H
功能
B
F
W
B
F
W
接线方式
电源直接输入型(共正/共负通用)
颜色顺序
RG
RG
YSSX1
'RG'
'RG'
底座直径
60
70
60
70
DZZJ1
'60','70'
额定电压
DC 24V
PDF
lecl.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型