LEC480-48
Bel Fuse
Power Solutions
LEC480-48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lec480_48/lec480_48.prj},{NB=LEC480-48},{SHA256=WJVajAR++i7l65XEyV29uG1OZ4PqiQO6LCn8zlZpn7U=},{INAME=00011__lec480},{PN=LEC480-48},{DESC=DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 48VDC, 10A, Input 85-264VAC},{POWER=480},{OV=48},{OC=10},{VI=85-264},{OT=-30 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONSLXWXH=48 x 125 x 131.5},{NO=1},{VOUT1=48},{LOUT=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LEC480-48 - Bel Power Solutions
Bill of material
LEC480-48
Part Number
LEC480-48
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 48VDC, 10A, Input 85-264VAC
Power
480
W
Output Voltage
48
VDC
Output Current
10
A
Voltage Input
85-264
VAC
Operating Temperature
-30 to 70
°C
Isolation
Isolated
Cooling Type
Convection
Dimensions LxWxH
48 x 125 x 131.5
mm
Number of Outputs
1
Vout 1
48
VDC
lout 1
10
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성