??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEC01 - 圆法兰丝杠支座组件, 经济型, 固定侧
明细表
LEC01-6
代码
LEC01
销售方式
单件
类型
经济型,固定侧
②/④/⑥ 材质
S45C
⑤材质
SUJ2
②/④/⑤/⑥ 表面处理
发黑
规格
d
6 mm
T
20.0 mm
H
7 mm
F
13.0 mm
E
22.0 mm
D
22 mm
D公差g6
-0.007/-0.020 mm
R
35 mm
PCD
28 mm
G
28 mm
安装方法A
5.5 mm
安装方法A
3.5 mm
安装方法B
6.5 mm
安装方法B
4.5 mm
d1
2.9 mm
d2
5.5 mm
t
3.5 mm
S
12 mm
建议搭配丝杆轴径尺寸
8 mm
建议轴端部外径尺寸
6 mm
建议轴端部外径尺寸公差
-0.007/-0.020 mm
建议轴端部加工尺寸
4 mm
建议轴端部加工尺寸
28 mm
建议轴端部加工尺寸
8 mm
建议公称螺纹尺寸
M6xP0.75 mm
建议公称螺纹尺寸
8.0
建议间隔环长度尺寸
5.0
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型