??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LEC - 单层警示灯
Bill of material
LEC-1-B-E
Bestellnummer
LEC-1-B-E
CODE
LEC
类型
单层警示灯
灯罩
尼龙66
颜色层数
1
安装方式
可折式
功能
接线方式
颜色顺序
RYG(红黄绿)
额定电压
DC 24V
灯罩直径
50 mm
PDF
lec.pdf
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели