LEB77-8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb77.prj},{NB=LEB77-8},{CODE=LEB77},{TYPE=low center high type,support side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{GG=8},{LINK=Website Link},{PPATH=leb77/assem/leb77_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB77 - Square screw support component/low center high type/support side
Bill of material
LEB77-8
code
LEB77
type
low center high type,support side
1 Material
S45C
1/3 Surface Preparation
Black Oxide
Specifications
8
10
12
15
8
10
12
15
d
6
mm
T
16
mm
W
62
mm
H
31
mm
C
16
mm
W1
30
mm
H1
25.5
mm
P
46
mm
d1
9
mm
d2
14
mm
t
12
mm
Suggest pairing with screw shaft diameter
8/10
Suggested outer diameter of shaft end
6
mm
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012
Retaining ring groove size
5.7
mm
Retaining ring groove size
9
mm
Retaining ring groove size
6.80
mm
Retaining ring groove size
0.80
mm
Use C-Type Retaining Ring
TBP01-6
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성