LEB71-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb71_led71.prj},{NB=LEB71-10},{CODE=LEB71},{TYPE=cemiandaikongxing},{TYPE1=zhichengce},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GG=10},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb71_led71/assem/leb71_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB71_LEG71 - Square screw bearing assembly ????¨¬??¨¬ support side ????¨¬??¨¬ side with hole type
Bill of material
LEB71-10
Code
LEB71
LEB71
TYPE
Side with hole
Types of
Support side
1 material
S45C
1/3 surface treatment
Black
Black
specification
10
12
15
17
20
25
30
35
40
10
12
15
17
20
25
30
35
40
??d
8
mm
T
20
mm
W
60
mm
H
39
mm
C 0/-0.02
22
mm
W1
34
mm
H1
32.5
mm
P
46
mm
P1
15
mm
???¨¬?d1
6.6
mm
??d2
11.0
mm
t
5.0
mm
???¨¬?d3
5.5
mm
N ??0.02
30
mm
With screw shaft diameter ??D
12/14/15
mm
Shaft end outer diameter ???¨¬?d
8
mm
Shaft end outer diameter ???¨¬?d tolerance
-0.005/-0.012
Shaft end machining size ??A
7.6
mm
Retaining ring groove size E
10.0
mm
Retaining ring groove size F
7.90
mm
Retaining ring groove size G
0.90
mm
Use c-type retaining ring
TBP01-8
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성