LEB66-8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb66.prj},{NB=LEB66-8},{CODE=LEB66},{TYPE=bottom mounting type,fixed side},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=8},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb66/assem/leb66_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB66 - Square screw support component/bottom mounting type/fixed side
Bill of material
LEB66-8
Code
LEB66
Type
bottom mounting type,fixed side
1/3/6 material
S45C
5 material
SUJ2
1/3/5/6 Surface treatment
Blackening
Specification
8
10S
10
12
15
8
10S
10
12
15
d
8
mm
T
23
mm
T2
26.0
mm
T3
4.0
mm
W
32
mm
H
32
mm
C
17
mm
P
23
mm
P2
14
mm
M1
M5
t
6
mm
S
14
mm
Oil seal applicable shaft diameter
12
mm
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
10/12
mm
Recommended outer diameter of shaft end
8
mm
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012
mm
Recommended shaft end machining size
6.5
mm
Recommended shaft end machining size
32
mm
Recommended shaft end machining size
7.5
mm
Recommended nominal thread size
M8*1.0
mm
Recommended nominal thread size
7
mm
Suggested spacer ring length size
5.5
mm
Web Link
Wedsite Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성