??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB66 - 方形丝杠支座组件·底面安装型·固定侧
明细表
LEB66-8
代码
LEB66
类型
底面安装型,固定侧
1/3/6 材质
S45C
5 材质
SUJ2
1/3/5/6 表面处理
发黑
规格
d
8 mm
T
23 mm
T2
26.0 mm
T3
4.0 mm
W
32 mm
H
32 mm
C
17 mm
P
23 mm
P2
14 mm
M1
M5
t
6 mm
S
14 mm
油封适用轴径
12 mm
建议与螺杆轴直径的大小相匹配
10/12 mm
轴端外径建议值
8 mm
建议的轴端外径公差
-0.005/-0.012 mm
建议轴端加工尺寸
6.5 mm
建议轴端加工尺寸
32 mm
建议轴端加工尺寸
7.5 mm
推荐标称螺纹尺寸
M8*1.0 mm
推荐标称螺纹尺寸
7 mm
建议间隔环长度尺寸
5.5 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型