LEB53-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb53.prj},{NB=LEB53-10},{CODE=LEB53},{TYPE=standard shoulder center height difference irregular shape,support side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{GG=10},{LINK=Website Link},{PPATH=leb53/assem/leb53_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB53 - Square screw support component/standard shoulder center height difference irregular shape
Bill of material
LEB53-10
code
LEB53
type
standard shoulder center height difference irregular shape,support side
1 Material
S45C
1/3 Surface Preparation
Black Oxide
Specifications
10
12
15
1545
10
12
15
1545
d
8
mm
T
20
mm
W
70
mm
H
48
mm
C
30
mm
W1
36
mm
H1
40
mm
P
52
mm
d1
9
mm
d2
14
mm
t
11
mm
Suggest pairing with screw shaft diameter
12/14/15
Suggested outer diameter of shaft end
8
mm
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012
Retaining ring groove size
7.6
mm
Retaining ring groove size
10
mm
Retaining ring groove size
7.90
mm
Retaining ring groove size
0.90
mm
Use C-Type Retaining Ring
TBP01-8
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성