LEB51-6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb51_led51.prj},{NB=LEB51-6},{CODE=LEB51},{TYPE=jingjixing},{TYPE1=zhichengce},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GG=6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB51 - Square screw bearing assembly ????¨¬??¨¬ economical ????¨¬??¨¬ support side
Bill of material
LEB51-6
Code
LEB51
LEB51
TYPE
Economic type
Types of
Support side
1 material
S45C
1/3 surface treatment
Black
Black
specification
6
8
10
12
15
20
25
6
8
10
12
15
20
25
d
6
mm
T
12
mm
W
42
mm
H
25
mm
C 0/-0.02
13
mm
W1
18
mm
H1
20
mm
P
30
mm
d1
5.5
mm
d2
9.5
mm
t
11
mm
N ??0.02
21.0
mm
With screw shaft diameter ??D
8
mm
Shaft end outer diameter ???¨¬?d
6
mm
Shaft end outer diameter ???¨¬?d tolerance
-0.005/-0.012
Retaining ring groove size ??A
5.7
mm
Retaining ring groove size E
9.0
mm
Retaining ring groove size F
6.80
mm
Retaining ring groove size G
0.80
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성