??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB45 - 方形丝杠支座组件·精密型·固定侧·带缓冲块型
明细表
LEB45-1022
代码
LEB45
类型
固定侧,带缓冲块型
1/3/6 材质
S45C
4 材质
SUJ2
1/3/4/6 表面处理
发黑
规格
d
10 mm
T
24 mm
T1
6.0 mm
T2
29.5 mm
T3
6.0 mm
W
70 mm
H
40 mm
C
22 mm
W1
36 mm
H1
32 mm
P
52 mm
N
35.0 mm
P2
0 mm
P3
0 mm
d1
9.0 mm
d2
14.0 mm
t
11 mm
S
16 mm
油封适用轴径
14 mm
建议与螺杆轴直径的大小相匹配
12/14/15 mm
轴端外径建议值
10 mm
建议的轴端外径公差
-0.005/-0.012 mm
建议轴端加工尺寸
8.0 mm
建议轴端加工尺寸
36 mm
建议轴端加工尺寸
15.0 mm
推荐标称螺纹尺寸
M10xP1.0 mm
推荐标称螺纹尺寸
11 mm
建议间隔环长度尺寸
5.5 mm
缓冲块尺寸 a
34 mm
缓冲块尺寸 b
10 mm
缓冲块尺寸 c
6 mm
缓冲块尺寸 r
12.0 mm
缓冲块尺寸 V
10 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型