LEB44-8S
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb44.prj},{NB=LEB44-8S},{CODE=LEB44},{TYPE=fixed side,with positioning hole type},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=8S},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb44/assem/leb44_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB44 - Square screw support component/precision type/with positioning hole type/fixed side
Bill of material
LEB44-8S
Code
LEB44
Type
fixed side,with positioning hole type
1/3/6 material
S45C
4 material
SUJ2
1/3/4/6 Surface treatment
Blackening
Specification
8S
8
1022
10S
10
1223
12
1526
1528
15
20
25
8S
8
1022
10S
10
1223
12
1526
1528
15
20
25
d
8
mm
T
23
mm
T1
7.0
mm
T2
26.0
mm
T3
4.0
mm
W
52
mm
H
32
mm
C
17
mm
W1
25
mm
H1
26
mm
P
38
mm
N
26.0
mm
P2
0
mm
P3
0
mm
Y
20
mm
F
16
mm
d1
6.6
mm
d2
11.0
mm
t
11
mm
S
14
mm
Oil seal applicable shaft diameter
10
mm
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
10/12
mm
Recommended outer diameter of shaft end
8
mm
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012
mm
Recommended shaft end machining size
6.5
mm
Recommended shaft end machining size
32
mm
Recommended shaft end machining size
7.5
mm
Recommended nominal thread size
M8xP1.0
mm
Recommended nominal thread size
7
mm
Suggested spacer ring length size
5.5
mm
Web Link
Wedsite Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성