LEB41-6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb41_led41.prj},{NB=LEB41-6},{CODE=LEB41},{TYPE=Standard type, fixed side},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=6},{LNIK=Webxxx},{PPATH=leb41_led41/assem/leb41_led41_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB41_LED41 - Square screw support assembly Economical fixed side
Bill of material
LEB41-6
Code
LEB41
LEB41
TYPE
Standard type, fixed side
1/3/6 material
S45C
4 material
SUJ2
1/3/4/6 Surface treatment
Blackening
Blackening
Specification
6
8S
8
1022
10S
10
1223
12
1526
1528
15
15B
20
25
6
8S
8
1022
10S
10
1223
12
1526
1528
15
15B
20
25
d
6
mm
T
20
mm
T1
5.5
T2
22.0
mm
T3
3.5
mm
W
42
mm
H
25
mm
C
13
mm
N
21.0
mm
W1
18
mm
H1
20
mm
P
30
mm
P2
0
mm
P3
0
mm
d1
5.5
d2
9.5
mm
t
11
mm
S
12
mm
Oil seal applicable shaft diameter
9.4
mm
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
8/10
mm
Recommended outer diameter of shaft end
6
mm
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012
mm
Recommended shaft end machining size
5.0
mm
Recommended shaft end machining size
27
mm
Recommended shaft end machining size
8.0
mm
Recommended nominal thread size
M6xP0.75
mm
Recommended nominal thread size
6
mm
Suggested spacer ring length size
5.0
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성