??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB41_LED41 - 方形丝杠支座组件 经济型 固定侧
明细表
LEB41-6
代码
类型
标准型,固定侧
①/③/⑥ 材质
S45C
④ 材质
SUJ2
①/③/④/⑥ 表面处理
规格
d
6 mm
T
20 mm
T1
5.5
T2
22.0 mm
T3
3.5 mm
W
42 mm
H
25 mm
C
13 mm
N
21.0 mm
W1
18 mm
H1
20 mm
P
30 mm
P2
0 mm
P3
0 mm
d1
5.5
d2
9.5 mm
t
11 mm
S
12 mm
油封适用轴径 d4
9.4 mm
建议搭配丝杆轴径尺寸
8/10 mm
建议轴端部外径尺寸
6 mm
建议轴端部外径尺寸公差
-0.005/-0.012 mm
建议轴端部加工尺寸
5.0 mm
建议轴端部加工尺寸
27 mm
建议轴端部加工尺寸
8.0 mm
建议公称螺纹尺寸
M6xP0.75 mm
建议公称螺纹尺寸
6 mm
建议间隔环长度尺寸
5.0 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型