??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB35 - 方形丝杠支座组件·带缓冲块型·支撑侧
明细表
LEB35-1022
代码
LEB35
类型
带缓冲块型·支撑侧
1 材质
S45C
1/3 表面处理
发黑
规格
d
8 mm
T
20 mm
W
70 mm
H
40 mm
C
22 mm
W1
36 mm
H1
21 mm
P
52 mm
N
35.0 mm
d1
9 mm
缓冲块尺寸 a
34 mm
缓冲块尺寸 b
10 mm
缓冲块尺寸 f
6 mm
缓冲块尺寸 r
12.0 mm
缓冲块尺寸 V
10 mm
轴承型号
608ZZ
建议搭配丝杠轴径
12/14/15
建议轴端部外径
8 mm
建议的轴端外径公差
-0.005/-0.012
挡圈沟槽尺寸
7.6 mm
挡圈沟槽尺寸
10 mm
挡圈沟槽尺寸
7.90 mm
挡圈沟槽尺寸
0.90 mm
使用C型挡圈
TBP01-8
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型