??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB11_LEG11 - 圆法兰丝杆支座组件·标准型·支撑侧
明细表
LEB11-4
代码
类型
标准型
类型
支撑侧
材质
S50C
Sur
规格
mm
d
3 mm
T
10 mm
H
6 mm
F
4 mm
D
18 mm
g6
-0.006/-0.017 mm
R
32 mm
PCD
24 mm
G
25 mm
d1
3.4 mm
d2
6.5 mm
t
4.0 mm
搭配丝杠轴径
4 mm
轴端部外径
3 mm
jddtol
-0.002/-0.010 mm
ja
2.7 mm
挡圈沟槽尺寸
7 mm
jf
4.35 mm
jg
0.50 mm
挡圈
TBP01-3
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型