??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB11 - Economy round flange screw support assembly/universal/regular/support side
Bill of material
E-LEB11-6
Code
E-LEB11
Type
Normal Type/Support Side
Mat
S45C
Surface Preparation
Blackening
specifications
mm
d
6 mm
T
10 mm
H
6 mm
F
4 mm
D
22 mm
g6 Dtol
-0.007/-0.020 mm
R
36 mm
P.C.D
28 mm
G
28 mm
d1
3.4 mm
d2
6.5 mm
t
4.0 mm
JD
8 mm
Shaft End Outer Diameter Jd
6 mm
jd tol
-0.005/-0.012 mm
Shield Ring Groove Size JA
5.7 mm
Shield Ring Groove Size JE
9 mm
Shield Ring Groove Size JV
6.80 mm
Shield Ring Groove Size JY
0.80 mm
dangquan
TBP01-6
Web Link
Webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей