LEB04-6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb04.prj},{NB=LEB04-6},{CODE=LEB04},{TYPE=Fixed Side },{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=6},{LINK=webxxx},{PPATH=leb04/assem/leb04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB04 - Square flange lead screw support assembly/fixed side
Bill of material
LEB04-6
Code
LEB04
Type
Fixed Side
2/4/6Material
S45C
5material
SUJ2
2/4/5/6Surface treatment
Blackening
specifications
6
8
10
12
15
20
6
8
10
12
15
20
d
6
mm
T
20
mm
H
7
mm
F
13
mm
E
22.0
mm
ØD
28
mm
Dg6
-0.007/-0.020
mm
R
44
mm
G
36
mm
J
30
mm
K
26.79
mm
V
20.93
mm
Installation method A
5.5
mm
Installation method A
3.5
mm
Installation method B
6.5
mm
Installation method B
4.5
mm
d1
3.4
mm
d2
6.5
mm
t
4
mm
S
12
mm
Match Screw Shaft Diameter
8
mm
Recommended outer diameter of shaft end
6
mm
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012
mm
Recommended shaft end machining size
4.5
mm
Recommended shaft end machining size
29.5
mm
Recommended shaft end machining size
8
mm
Recommended nominal thread size
M6xP0.75
mm
Recommended nominal thread size
8.0
Suggested spacer ring length size
5.0
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성