??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB04 - 方型法兰丝杠支座组件·固定侧
明细表
LEB04-6
代码
LEB04
类型
固定型
2/4/6材质
S45C
5材质
SUJ2
2/4/5/6表面处理
发黑
规格
d
6 mm
T
20 mm
H
7 mm
F
13 mm
E
22.0 mm
ØD
28 mm
Dg6
-0.007/-0.020 mm
R
44 mm
G
36 mm
J
30 mm
K
26.79 mm
V
20.93 mm
轴端部加工尺寸 A
5.5 mm
轴端部加工尺寸 A
3.5 mm
轴端部加工尺寸 B
6.5 mm
轴端部加工尺寸 B
4.5 mm
d1
3.4 mm
d2
6.5 mm
t
4 mm
S
12 mm
搭配丝杠轴径
8 mm
轴端外径建议值
6 mm
建议的轴端外径公差
-0.005/-0.012 mm
建议轴端加工尺寸
4.5 mm
建议轴端加工尺寸
29.5 mm
建议轴端加工尺寸
8 mm
推荐标称螺纹尺寸
M6xP0.75 mm
推荐标称螺纹尺寸
8.0
建议间隔环长度尺寸
5.0
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型