??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-GB4040A - Aluminium Profile 40 Series
Bill of material
LE-8-GB4040A-S-OO-50
Order Number
LE-8-GB4040A-S-OO-50
Code
LE-8-GB4040A
Material
Aluminium 6063-T5
Colour
Surface
Section moment of inertia Ix
7.62 cm^4
Section moment of inertia Iy
7.62 cm^4
Weight
1.314 kg/m
Length
mm
Entrez la valeur pour LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés