LDX-D20
Bel Fuse
Power Solutions
LDX-D20
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ldx_d20/ldx_d20.prj},{NB=LDX-D20},{PN=LDX-D20},{DESC=LDX-D20 is a Universal Active ORing Controller used for redundant connection of two DIN rail DC power supplies of same rating, with any voltage in the range 12 - 85 VDC and Load Current ? 20 A.},{OV=pro.85},{OC=20},{OT=-40 to 70},{SHA256=NabSRiRFt9k7GQmUj3IY3OS/mEX3lhZ0MnLK6J5gvi8=},{INAME=00255__ldx2dd202dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldx_d20 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDX-D20
Part Number
LDX-D20
Description
LDX-D20 is a Universal Active ORing Controller used for redundant connection of two DIN rail DC power supplies of same rating, with any voltage in the range 12 - 85 VDC and Load Current ? 20 A.
Output Voltage
pro.85
VDC
Output Current
20
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성