??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldw480_72 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDW480-72
Part Number
LDW480-72
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 48VDC, 72A, Input 187-550VAC
Power
480 W
Voltage Input
187 - 550 VAC
Output Voltage
72 VDC
Output Current
6 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés