??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldc120_24p - Bel Power Solutions
Bill of material
LDC120-24P
Part Number
LDC120-24P
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 24VDC, 5A, Input 90-264VAC, Includes internal ORing diode
Power
120 W
Voltage Input
90 - 264 VAC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
5 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей