카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - LD-2102 - 0157542
LYPSIS
E3-Regulation
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/e3-regulation/ld_2102.prj},{NB=lypsis_ld2102_0157542},{CODE=0157542},{D=M20x1,5},{L=150},{A=2.4},{B=18.0},{L1=50},{L2=10},{SW=10},{DN=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
LD-2102 - Lame de déviation hélicoïdale taraudée laiton
Nomenclature
LYPSIS - LD-2102 - 0157542
CODE
0157542
0157542
D
M20x1,5
M20x1,5
mm
L
150
150
mm
A
2.4
2.4
mm
B
18.0
18.0
mm
L1
50
50
mm
L2
10
10
mm
SW
10
10
mm
DN
20.000
20.000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성