??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LCYSMB - 滑动式圆形插销 中程·标准型
Bill of material
LCYSMB-L150
订购号
代号
LCYSMB
类型
标准型
材质
SUS304
表面处理
-
L
mm
S
31 mm
S1
21 mm
S2
21 mm
C
24 mm
U
1.8 mm
H
mm
h
4 mm
h1
4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
10.5 mm
L4
24.0 mm
参考重量
PDF
lcysmb.pdf
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD