??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LCYSMB - 插销圆型插销.中程
Bill of material
LCYSMB-L150
订购号
代号
LCYSMB
L
S
31
S1
21
S2
21
C
24
U
1.8
H
h
4
h1
4
L1
L2
L3
10.5
L4
24.0
PDF
lcysmb.pdf
参考重量
类型
标准型
材质
SUS304
表面处理
-
Previews
3D
2D
Download CAD models