??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCY46 - 压轧滚珠丝杠/轴径40·导程5/10/20/40,标准螺帽型/轻载·静音型
明细表
LCY46-40-5-L400-F38-P20
代码
LCY46
类型
标准螺帽型
产地
国产
精度等级
C7
材质(丝杠)
S55C
材质(螺帽)
SCM415H
热处理(丝杠)
高频
热处理(螺帽)
渗碳淬火
硬度(丝杠)
56~62HRC
硬度(螺帽)
58~62HRC
丝杠轴径
40
导程
最小单位1
最小单位1
最小单位1
滚珠直径
3.175
螺母环圈数
3.8*1
螺纹旋向
右旋
Y
269
D
63
A
39
T
14
D1
78
D2
93
H
70
d
9
E
9
K
M8
基本额定负载 CO(静)KN
19.78
基本额定负载 C(动)KN
74.42
变更螺帽方向
支持侧轴端部加工
LD
Q
LE
LN
增加固定侧轴端扳手位
增加固定侧轴端键槽
LG
LH
S
增加固定侧轴端平面
LJ
LK
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型