??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCV47_49 - 压轧滚珠丝杠/轴径25 /铅5/10/25 /标准螺帽型
明细表
LCV47-25-5-L200-F27-P10
代码
类型
标准螺帽型
精度等级
材质(丝杠)
S55C
材质(螺帽)
SCM420
热处理(丝杠)
感应加热淬火
热处理(螺帽)
渗碳淬火
硬度(丝杠)
56~62HRC
硬度(螺帽)
58~62HRC
丝杠轴径
25
导程
最小单位1
最小单位1
最小单位1
Y
82
A
40
D
43
T
10
T1
5
D1
55
D2
67
H
43
DD
5.5
滚珠直径
3.1750
螺纹底径
21.8
螺纹旋向
右旋
螺母环圈数
2.5 circles and 1 column
轴向间隙
0.12 or less
基本额定负载 CO(静)KN
6.6
基本额定负载 C(动)KN
18.7
变更螺帽方向
支持侧轴端部加工
LD
Q
LE
LN
M
0
V
0
增加固定侧轴端扳手位
增加固定侧轴端键槽
LG
LH
S
增加固定侧轴端平面
LJ
LK
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型