??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCN07 - 压轧滚珠丝杠(左右旋)/轴径16/20/25/32 •导程5/10
明细表
LCN07-Q16-5-L200-F15-P8
代码
LCN07
类型
左右旋型
精度等级
C7
丝杠材质
S55C
螺帽材质
SCM415H
丝杆热处理
高频淬火
螺帽热处理
渗碳淬火
丝杠硬度
56~62HRC
螺帽硬度
58~62HRC
丝杆轴径Q
mm
导程
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
F
mm
输入参数值: F
mm
cm
inch
ft
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
螺帽尺寸A
50 mm
螺帽尺寸D
28 mm
螺帽尺寸T
10 mm
螺帽尺寸D1
38 mm
螺帽尺寸D2
48 mm
螺帽尺寸H
40 mm
螺帽尺寸d1
5.5 mm
滚珠直径
3.175 mm
螺母循环圈数
4×1
左旋YL
61.5 mm
右旋YR
61.5 mm
W
15 mm
支持侧位置尺寸E
12 mm
支持侧位置尺寸G
9.15 mm
支持侧位置尺寸G公差
+0.1/0 mm
支持侧位置尺寸g
1.15 mm
支持侧位置尺寸g公差
+0.14/0 mm
支持侧位置尺寸N
10 mm
支持侧位置尺寸N公差
-0.002/-0.015 mm
支持侧位置尺寸n
9.6 mm
支持侧位置尺寸n公差
0/-0.09 mm
固定侧位置尺寸B
35 mm
固定侧位置尺寸M
M12×1.0 mm
固定侧位置尺寸m
10 mm
固定侧位置尺寸d
12 mm
固定侧位置尺寸d公差
-0.003/-0.018 mm
基本额定负荷(动)
12.17 kN
基本额定负荷(静)
26.92 kN
网站链接
网站链接
不加工支持侧轴端部
变更螺帽方向
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
变更支持侧轴端长度
LE2
mm
增加固定侧轴端键槽
LG2
mm
LG1
0
增加固定侧轴端键槽
LH2
mm
S
mm
增加固定侧轴端平面(1处)
LJ2
mm
增加固定侧轴端平面(2 处)
LK2
mm
增加支持侧轴端螺孔
LN2
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型