LCL02-15-20-L200
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lcl02_asmtab.prj},{NB=LCL02-15-20-L200},{SGZJ=15},{F=15},{P=10},{GZZJ=3.175},{D=34},{A=57},{T=12},{D1=45},{D2=50},{H=34},{DD=6.0},{CD=4.56},{COJ=7.73},{CODE=LCL02},{TYPE=biaozhunluomaoxing},{ACC=C7},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{HT1=gaoping},{HT2=sentancuihuo},{HRD1=58-62hrc},{HRD2=58-62hrc},{DC=20},{LPOOL=[200:1200/1]},{LMHQS=1.5},{LWXX=youxuan},{LAPOOL='N/A','LA'},{LBPOOL='N/A','LB'},{LCPOOL1='N/A','LC'},{LCPOOL2='NO'},{LDPOOL1='N/A','LD'},{LDPOOL2='NO'},{LEPOOL1='N/A','LE'},{LEPOOL2='NO'},{LEEPOOL1=[13:30/1]},{L=200},{Y=138.0},{LA=N/A},{LB=N/A},{LC=N/A},{LD=N/A},{LDD=0},{LDQ=0},{LE=N/A},{LEE=0},{LN=N/A},{LNN=0},{LF=N/A},{LG=N/A},{LGG=0},{LH=N/A},{LHH=0},{S=0},{LJ=N/A},{LJJ=0},{LK=N/A},{LKK=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LCL02 - Rolled ball screw ????¨¬??¨¬ Standard nut type ????¨¬??¨¬ Shaft diameter 12 ????¨¬??¨¬ Lead 4/5/10
Bill of material
LCL02-15-20-L200
Code
LCL02
TYPE
Standard nut type
Accuracy level
C7
Screw material
S55C
Nut material
SCM415H
Screw heat treatment
high frequency
Nut heat treatment
Carburizing and quenching
Screw hardness
58-62hrc
Nut hardness
58-62hrc
Screw shaft diameter
15
mm
Lead
20
mm
l
mm
값 입력 L
l
mm
cm
inch
ft
확인
F
15
mm
P
10
mm
Ball diameter
3.175
mm
Nut ring number
1.5
Thread rotation
Right hand
Y
138.0
138.0
mm
D
34
mm
A
57
mm
T
12
mm
D1
45
mm
D2
50
mm
H
34
mm
d
6.0
mm
Basic rated load (moving)
4.56
Basic rated load (static)
7.73
la
N/A
LA
N/A
LA
lb
N/A
LB
N/A
LB
lc
N/A
LC
N/A
LC
ld
N/A
LD
N/A
LD
Ldd
0
0
mm
Q
0
0
le
N/A
LE
N/A
LE
Lee
0
0
mm
ln
N/A
LN
N/A
LN
Lnn
0
0
mm
lf
N/A
LF
N/A
LF
lg
N/A
LG
N/A
LG
Lgg
0
0
mm
lh
N/A
LH
N/A
LH
Lhh
0
0
mm
s
0
0
mm
lj
N/A
LJ
N/A
LJ
Ljj
0
0
mm
lk
N/A
LK
N/A
LK
Lkk
0
0
mm
web
wbexxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성