??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCH29 - 压轧滚珠丝杠/轴径12•导程4/紧凑螺帽型
明细表
LCH29-12-4-L150
代码
LCH29
类型
紧凑螺帽型
精度等级
C10
丝杠材质
S55C
螺帽材质
SCM415H
丝杆热处理
高频淬火
螺帽热处理
渗碳淬火
丝杠硬度
58~62HRC
螺帽硬度
58~62HRC
丝杠轴径
12 mm
导程
4 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
Y
85 mm
滚珠直径
2 mm
丝杠底径
10.4 mm
螺纹旋向
右旋
螺母环圈数
4圈1列
轴向间隙
0.05以下 mm
基本额定负载C(动)
2.79 kN
基本额定负载C(静)
5.27 kN
不加工支持侧轴端部
变更螺帽方向
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
变更支持侧的加工内容
变更支持侧轴端长度
LE1
mm
增加固定侧轴端扳手位
增加固定侧轴端键槽
LG1
mm
增加固定侧轴端键槽
LH1
mm
S
增加固定侧轴端平面(1处)
LJ1
mm
增加固定侧轴端平面(2 处)
LK1
mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型