??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCH02_03 - 压轧滚珠丝杆·标准螺帽型·轴径12·导程4/5/10
明细表
LCH02-12-5-L150
代码
LCH02
类型
标准螺帽型
产地
中国台湾
精度等级
C7
丝杆材质
S55C
螺帽材质
SCM415H
丝杆热处理
高频
螺帽热处理
渗碳淬火
丝杆硬度
58~62HRC
螺帽硬度
58~62HRC
丝杆轴径
12 mm
导程
mm
L最小单位1
mm
输入参数值: L
L最小单位1
mm
cm
inch
ft
F
15 mm
P
8 mm
滚珠直径
mm
螺母环圈数
螺纹旋向
右旋
Y
90.0
D
mm
A
mm
T
mm
D1
mm
D2
mm
d
mm
d1
mm
H最小单位1
mm
H
mm
K
mm
基本额定负载(动)
基本额定负载(静)
不加工支持侧轴端部
变更螺帽方向
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
变更支持侧加工内容
LD最小单位1
mm
Q
0
变更支持侧轴端长度
LE最小单位1
mm
增加固定侧轴端扳手槽位
增加固定侧轴端键槽
LG最小单位1
增加固定侧轴端键槽
LH最小单位1
mm
S最小单位1
mm
增加固定侧轴端平面(1处)
LJ最小单位1
mm
增加固定侧轴端平面(2处)
LK最小单位1
mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型