??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCD02 - 压轧滚珠丝杆·标准螺帽型·轴径8·导程2/轴径10·导程2/导程4
明细表
LCD02-8-2-L100
代码
LCD02
类型
标准螺帽型
精度等级
C7
丝杆材质
S55C
螺帽材质
SCM415H
丝杆热处理
高频
螺帽热处理
渗碳淬火
丝杆硬度
58~62HRC
螺帽硬度
58~62HRC
丝杆轴径
导程
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
F
7.5 mm
P
4.5 mm
滚珠直径
螺母环圈数
3
螺纹旋向
右旋
Y
mm
D
mm
A
mm
T
mm
D1
mm
D2
mm
H
mm
d
mm
d1
mm
h
mm
Q
mm
基本额定负载(动)
基本额定负载(静)
不加工支持侧轴端部
变更螺帽方向
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
变更支持侧轴端长度
LE最小单位1
增加固定侧轴端扳手槽位
增加固定侧轴端键槽
LG最小单位1
增加固定侧轴端键槽
LH最小单位1
S最小单位1
增加固定侧轴端平面(1处)
LJ最小单位1
增加固定侧轴端平面(2处)
LK最小单位1
支座形状
Round flange/square type
推荐丝杠固定座(页码)
推荐丝杠支撑座(页码)
螺帽支架代码
LFF01/LFF02/LFF06
螺帽支架规格
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型