??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCC29 - 压轧滚珠丝杠/轴径8•导程2/紧凑螺帽型
明细表
LCC29-8-2-L100
代码
LCC29
类型
紧凑螺帽型
精度等级
C10
丝杠材质
S55C
螺帽材质
SCM415H
丝杆热处理
高频淬火
螺帽热处理
渗碳淬火
丝杠硬度
58~62HRC
螺帽硬度
58~62HRC
丝杠轴径
8 mm
导程
2 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
Y
54 mm
滚珠直径
1.2 mm
丝杠底径
7 mm
螺纹旋向
右旋
螺母环圈数
4圈1列
轴向间隙
0.05以下 mm
基本额定负载C(动)
1.17 kN
基本额定负载C(静)
2.1 kN
不加工支持侧轴端部
变更螺帽方向
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
变更支持侧轴端长度
LE1
mm
增加固定侧轴端扳手位
增加固定侧轴端平面(1处)
LJ1
mm
增加固定侧轴端平面(2 处)
LK1
mm
支座形状
Round flange/square type
推荐丝杠固定座(页码)
LEB01-6(P1508)/LEB41-6(P1519)
推荐丝杠支撑座(页码)
LEB11-6(P1512)/LEB31-6(P1517)
螺帽支架代码
LFF11/LFF12/LFF16
螺帽支架规格
0802C
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型