??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCB67 - 压轧滚珠丝杠 / 轴径6,导程1/2 /标准螺帽型
明细表
LCB67-6-1-L80
代码
LCB67
类型
标准螺帽型
精度等级
C7
材质(丝杠)
S55C
材质(螺帽)
SCM415H
热处理(丝杠)
高频
热处理(螺帽)
渗碳淬火
硬度(丝杠)
58~62HRC
硬度(螺帽)
58~62HRC
丝杆直径
6 mm
导程
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
Y
37 mm
D
12 mm
A
13 mm
T
3.5 mm
滚珠直径
0.8 mm
螺母环圈数
4
螺纹旋向
右旋
基本额定负载(C(动)kN)
1.48
基本额定负载(CO(静)kN)
2.4
支持侧可选加工
LE
变更螺帽方向
增加固定侧轴端平面
LJ
LK
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型