LCA58-4-1-L60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lca58_lca68.prj},{NB=LCA58-4-1-L60},{CODE=LCA58},{TYPE=Standard Nut Type},{ACCURACY=C5},{MAT1=GCr15},{MAT2=GCr15},{SCREW1=high frequency},{NUT2=high frequency},{HARDNESS1=58~62HRC},{HARDNESS2=58~62HRC},{DIAMETER=4},{LEAD=1},{L=60},{D=10},{A=12},{T=3},{BALL=0.8},{NUMBER=3},{THREAD=right-handed},{LOAD1=0.56},{LOAD2=0.79},{LA=N/A},{LBBB=N/A},{ZZLC=N/A},{ZZLE=N/A},{LE=0},{PPATH=lca58_lca68/assem/lca58_lca68_asmtpl.prj},{SHA=Round flange/square type},{SUP=LEB11-4(P1512)/LEB31-4(P15117)},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LCA58_LCA68 - Ground Ball Screw Standard Nut Type
Bill of material
LCA58-4-1-L60
code
LCA58
LCA58
type
Standard Nut Type
Accuracy class
C5
C5
Screw material
GCr15
Nut material
GCr15
Screw heat treatment
high frequency
Nut heat treatment
high frequency
Screw hardness
58~62HRC
Nut hardness
58~62HRC
Screw shaft diameter
4
mm
Lead
1
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Y
21
mm
D
10
mm
A
12
mm
T
3
mm
Ball diameter
0.8
mm
Number of nut rings
3
thread direction
right-handed
Basic load rating (dynamic load)
0.56
kN
Basic load rating (static load)
0.79
kN
Support side shaft ends are not machined
N/A
LA
N/A
LA
Change Nut Orientation
N/A
LB
N/A
LB
Support side shaft end retaining ring grooves are not machined
N/A
LC
N/A
LC
Change support side shaft end length
N/A
LE
N/A
LE
LE
0
0
Bearing shape
Round flange/square type
Recommended screw support seat (page number)
LEB11-4(P1512)/LEB31-4(P15117)
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성