??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCA11_12 - 研磨滚珠丝杠,轴径8,导程1/2//2.5/4/5/8/10/12,标准螺帽型
明细表
LCA11-8-1-L100-F8-P4
代码
类型
标准螺帽型
螺纹旋向
精度等级
C5
丝杠材质
S55C
螺帽材质
SCM415H
丝杠热处理
高频
螺帽热处理
渗碳淬火
丝杠硬度
58~62HRC
螺帽硬度
58~62HRC
丝杠轴径
8 mm
导程
mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
F
8 mm
P
4 mm
Y
L-(37+F) mm
A
16 mm
D
14 mm
D2
27 mm
H
18 mm
T
4 mm
P.C.D
21 mm
d
3.4 mm
E
0.0
滚珠直径
0.8000
螺母环圈数
3 mm
基本额定负载C (动) KN
0.65
基本额定负载Co (静) KN
1.30
不加工支持侧轴端部
变更螺帽方向
不加工支持侧轴端挡圈沟槽
变更支持侧轴端长度
LE
增加固定侧轴端扳手位
增加固定侧轴端平面(1处)
LJ
增加固定侧轴端平面(2处)
LK
支座形状
圆法兰/方型
推荐丝杠固定座(页码)
LEB01-6(P1508)/LEB41-6(P1519)
推荐丝杠支撑座(页码)
LEB11-6(P1512)/LEB31-6(P1517)
螺帽支架代码
-
螺帽支架规格
-
网站链接
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型